Wiha Giravite di precisione Picofinish® electric, A taglio

Wiha Giravite di precisione Picofinish® electric, A taglio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati nell'elettrotecnica e su componenti sotto tensione elettrica.

Anyag: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, brunito, isolato

La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore elettrico e della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. I giravite di precisione isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42374
42375
42376
42377
42471
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)

7.11 €

1 5 giorni 15220.231.550

6.01 €

1 5 giorni 15220.4250

5.81 €

1 5 giorni 1672.50.42.565

5.81 €

1 5 giorni 16730.5365

6.01 €

1 5 giorni 1673.50.63.565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 18 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE con batteria No

Supporto tecnico