Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.
Aumento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Impiego: Per l'avvitamento in aree con elementi sotto tensione fino a 1.000 V AC.
Nei lavori in diverse zone di impiego, ad esempio in cantieri, impianti solari e quadri elettrici, sono necessarie viti di molti profili diversi. Il set di giravite slimVario® con slimBit copre i più comuni profili delle viti ed è quindi utilizzabile in modo flessibile. Riposti con sicurezza e ordinati in una robusta borsa, gli utensili da elettricista sono ideali per l'impiego mobile. Il set di utensili da 9 pezzi offre un ottimale risparmio di spazio grazie a un vasto sistema di inserti intercambiabili. Grazie alla Wiha slimTechnology gli slimBit contenuti con la loro lama ridotta del 33% sono in grado di raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. In combinazione con l'impugnatura Stubby particolarmente corta, si possono raggiungere facilmente le viti specialmente in spazi ristretti. Per viti in profondità e per una maggiore trasmissione della forza si impiega l'impugnatura longitudinale. Ogni utensile del set è stato sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41231
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite e inserti slimVario®, il codice articolo è il seguente: 41231.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41231.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali