Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.
Aumento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Impiego: Per l'avvitamento in aree con elementi sotto tensione fino a 1.000 V AC.
Nel lavoro quotidiano su elementi sotto tensione, spesso l'elettricista è confrontato con diversi profili di vite. Con l'impugnatura giravite SoftFinish® e gli slimBit intercambiabili si possono effettuare diverse applicazioni con un unico strumento, senza la necessità di disporre di un giravite diverso per ogni profilo. L'impugnatura giravite di forma ergonomica con protezione antisdrucciolo si tiene inoltre bene in mano e protegge i tendini e le articolazioni durante il lavoro. Grazie alla Wiha slimTechnology gli slimBit contenuti con la loro lama più slanciata fino al 33% sono in grado di raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. L'impugnatura isolata del giravite e gli slimBit vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41232
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite e inserti slimVario®, con borsa pieghevole, il codice articolo è il seguente: 41232.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41232.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali