Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.
Protezione del materiale: Le chiavi a tubo completamente isolate riducono il pericolo di cortocircuiti.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Per i lavori in diversi luoghi di impiego, ad esempio su quadri elettrici e impianti elettrici, sono necessari molti profili di vite diversi. Il set da 13 pz. copre, con la sua vasta gamma di inserti per chiave a tubo e ai due slimBit, gli avvitamenti più diffusi ed è quindi utilizzabile in modo flessibile. Riposti con sicurezza e ordinati in una robusta borsa pieghevole, gli utensili da elettricista sono ideali per l'impiego mobile. Grazie alla Wiha slimTechnology gli slimBit contenuti con le loro lame più slanciate fino al 33% sono in grado di raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli inserti per chiave a tubo da 1/4" possono essere utilizzati, in combinazione con le impugnature speedE® e slimVario®, per serrare e sbloccare viti a testa esagonale. In condizioni di spazio ridotto, gli utensili completamente isolati impediscono cortocircuiti in caso di contatto accidentale di due conduttori. Ogni utensile del set è stato sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
A norma IEC 60900.
Contenuto: