Impiego: Ideale per tutti i lavori di precisione nel campo meccanico ed elettronico.
Impugnatura: Con attacco esagonale 4 mm per tutte le lame SYSTEM 4.
Impugnatura: Consente la regolazione in lunghezza 18 - 90 mm delle lame intercambiabili.
Impugnatura: Il bloccaggio a sfera ClickStop garantisce una tenuta sicura ed una rapida sostituzione della lama.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30373
Diametro impugnatura(mm) | 23 | Articolo ESD | No | Confezione blister | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | No | con batteria | No | Esagono interno(mm) | 4 |
Diametro dell'impugnatura | 105 |
Si trova sulla pagina di Wiha Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4, il codice articolo è il seguente: 30373.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30373.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali