Wiha Impugnatura giravite PicoFinish® ESD magnetica per MicroBit da 4 mm

Wiha Impugnatura giravite PicoFinish® ESD magnetica per MicroBit da 4 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Impiego: In combinazione con MicroBit da 4 mm, ideale per avvitamenti delicati e di precisione su componenti a rischio di elettrizzazione.

Informazione integrativa: Maniglia: IEC 61340-5-1

Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C4

La sfida quando si lavora sui componenti elettronici è che possono essere danneggiati anche da una minima tensione. L'impugnatura antistatica del giravite PicoFinish® ESD risolve questo compito senza problemi. Grazie alla sua lunga e slanciata impugnatura e alla zona di rotazione rapida, l'impugnatura per giravite è, insieme ai MicroBit, ideale per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. La funzione di fissaggio magnetico del portainserti garantisce un semplice utilizzo e un fissaggio ottimale. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. In combinazione con MicroBit da 4 mm, nell'avvitamento l'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. L'impugnatura del giravite dinamometrico è prodotta conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantisce la massima protezione dei componenti elettronici. Inoltre possiede una resistenza superficiale di 106 - 109 ohm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43709

Codice componente
43709
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.67 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No Diametro dell'impugnatura 96 Esagono esterno(mm) 4

Si trova sulla pagina di Wiha Impugnatura giravite PicoFinish® ESD magnetica per MicroBit da 4 mm, il codice articolo è il seguente: 43709.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43709.

Supporto tecnico