Wiha Giravite MicroFinish, A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

Wiha Giravite MicroFinish, A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento della sicurezza: L'impugnatura antisdrucciolevole semplifica il lavoro in campi di applicazione oleosi e bagnati.

Impiego: Ideale per avvitamenti in ambiente umido od oleoso.

In un ambiente di lavoro oleoso o umido l'impugnatura del giravite può offrire poca presa ed è possibile che non si possano applicare coppie meccaniche di valore elevato. I giravite MicroFinish impedisce questi inconvenienti grazie alla sua superficie microfinita e garantisce una presa ottimale. La massiccia calotta in acciaio sull'estremità dell'impugnatura consente di imprimere colpi di martello ben assestati per sbloccare le viti bloccate. Il collegamento diretto tra la calotta in acciaio e la lama trasmette l'energia cinetica senza perdite. Grazie all'attacco esagonale sulla lama, per mezzo di una chiave di moltiplicazione della coppia si possono trasmettere coppie meccaniche maggiori. I giravite Wiha sono inoltre caratterizzati dal loro raffinato concetto di grandezze delle impugnature. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29133
29134
29135
29136
29137
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Testa esagonale Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)
Diametro Lama esagonale
(mm)

10.11 €

1 5 giorni 30201-0.84.5904

12.93 €

1 5 giorni 36213815.51005

14.60 €

1 5 giorni 36238101.26.51256

19.37 €

1 5 giorni 41271131.281508

24.91 €

1 5 giorni 41296131.6101758

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico