Wiha Giravite SoftFinish® Esagonale, angolato

Wiha Giravite SoftFinish® Esagonale, angolato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Ideale per la trasmissione di coppie elevate, per es. nella costruzione di stampi o impianti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26232
26233
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Esagono interno
(mm)
Lunghezza Lama per cacciavite angolare Lunghezza Lama per cacciavite angolare (corta)

5.04 €

1 5 giorni 3015654528

5.87 €

1 5 giorni 3616865032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico