Wiha Set di giravite MicroFinish, A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

Wiha Set di giravite MicroFinish, A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Migliore maneggevolezza: Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa.

Aumento della sicurezza: L'impugnatura antisdrucciolevole semplifica il lavoro in campi di applicazione oleosi e bagnati.

Impiego: Ideale per avvitamenti in ambiente umido od oleoso.

In un ambiente di lavoro oleoso o umido l'impugnatura del giravite può offrire poca presa ed è possibile che non si possano applicare coppie meccaniche di valore elevato. I giravite MicroFinish impedisce questi inconvenienti grazie alla sua superficie microfinita e garantisce una presa ottimale. La massiccia calotta in acciaio sull'estremità dell'impugnatura consente di imprimere colpi di martello ben assestati per sbloccare le viti bloccate. Il collegamento diretto tra la calotta in acciaio e la lama trasmette l'energia cinetica senza perdite. Grazie all'attacco esagonale sulla lama, per mezzo di una chiave di moltiplicazione della coppia si possono trasmettere coppie meccaniche maggiori. I giravite Wiha sono inoltre caratterizzati dal loro raffinato concetto di grandezze delle impugnature. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento.

Contenuto:

  • 1x Giravite MicroFinish A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5.5 mm x 100 mm (29134)
  • 1x Giravite MicroFinish A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 6.5 mm x 125 mm (29135)
  • 1x Giravite MicroFinish A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 8.0 mm x 150 mm (29136)
  • 1x Giravite MicroFinish Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio PH1 x 80 mm (29149)
  • 1x Giravite MicroFinish Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio PH2 x 100 mm (29150)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29138

Codice componente
29138
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.73 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Intaglio|Phillips Materiale (dettagli) Acciaio al cromo-vanadio molibdeno di alta qualità. Indurito. Cromato opaco Materiale Acciaio al cromo moli vanadio
Proprietà dei materiali temprato|cromatura opaca Tipo prodotto Kit di cacciaviti Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina
Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite MicroFinish, A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio, il codice articolo è il seguente: 29138.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29138.

Supporto tecnico