Wiha Giravite SoftFinish®, Chiave a tubo esagonale con lama circolare

Wiha Giravite SoftFinish®, Chiave a tubo esagonale con lama circolare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Ideale per applicazioni a secco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01018
01020
01021
01022
01023
01024
01025
01026
01029
01033
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Esagono esterno
(mm)

7.08 €

1 5 giorni 302366.94

7.08 €

1 5 giorni 302367.95

7.08 €

1 5 giorni 302367.95.5

7.08 €

1 5 giorni 302368.96

8.93 €

1 5 giorni 3624310.97

9.13 €

1 5 giorni 3624311.98

9.60 €

1 5 giorni 3624312.99

9.69 €

1 5 giorni 3624314.410

13.77 €

1 5 giorni 4124918.413

16.92 €

1 5 giorni 4124923.417

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 125

Supporto tecnico