Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, Chiave a tubo esagonale

Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, Chiave a tubo esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 5.5 mm x 125 mm (00856)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 7.0 mm x 125 mm (00858)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 8.0 mm x 125 mm (00859)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 10.0 mm x 125 mm (00861)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 13.0 mm x 125 mm (00864)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29466

Codice componente
29466
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.05 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN EN 60900 Deportanza Testa esagonale Standard EN EN 60900
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Proprietà dei materiali temprato|brunito Tipo prodotto Kit di cacciaviti
Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso Standard DIN3125
Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, Chiave a tubo esagonale, il codice articolo è il seguente: 29466.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29466.

Supporto tecnico