Wiha Set di giravite SoftFinish®, electric Positivo-negativo/Pozidriv

Wiha Set di giravite SoftFinish®, electric Positivo-negativo/Pozidriv

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Impiego: Nessuno slittamento e migliore trasmissione della coppia con viti per morsetti, p.es. nei quadri elettrici, cassette per fusibili e morsettiere.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (30700)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (30701)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32282

Codice componente
32282
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.69 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Pozidriv Standard EN EN 60900 Materiale (dettagli) Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno di alta qualità. indurito completamente. brunito.
Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Proprietà dei materiali temprato|brunito Tipo prodotto Kit di cacciaviti
Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso Standard Prodotto in conformità a IEC 60900
Articolo ESD No Confezione blister Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish®, electric Positivo-negativo/Pozidriv, il codice articolo è il seguente: 32282.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32282.

Supporto tecnico