Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Impiego: Ideale per applicazioni a secco.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01034
Norma DIN | DIN 3125 | Deportanza | Testa esagonale | Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | temprato|cromatura opaca | Tipo prodotto | Kit di cacciaviti | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina |
Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso | Standard | DIN3125 | Articolo ESD | No |
Confezione blister | No | Articolo VDE | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish®, Chiave a tubo esagonale, il codice articolo è il seguente: 01034.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01034.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali