Wiha Set di giravite SoftFinish® MagicSpring®

Wiha Set di giravite SoftFinish® MagicSpring®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Riduzione dei tempi: La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magnete.

Impiego: Per avvitare e serrare viti TORX® in punti di difficile accesso.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® MagicSpring® con lama circolare T10 x 80 mm (27740)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® MagicSpring® con lama circolare T15 x 80 mm (27741)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® MagicSpring® con lama circolare T20 x 100 mm (27742)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® MagicSpring® con lama circolare T25 x 100 mm (27743)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® MagicSpring® con lama circolare T30 x 115 mm (27744)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® MagicSpring® con lama circolare T40 x 130 mm (27745)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27746

Codice componente
27746
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Presa TORX Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Proprietà dei materiali temprato|cromatura opaca
Tipo prodotto Kit di cacciaviti Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso
Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish® MagicSpring®, il codice articolo è il seguente: 27746.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27746.

Supporto tecnico