Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, slimFix, A taglio, positivo-negativo/Pozidriv

Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, slimFix, A taglio, positivo-negativo/Pozidriv

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Vantaggi: Grazie all'isolamento di protezione integrato si possono raggiungere ed azionare anche elementi a vite ed a molla in profondità.

Impugnatura: Impugnatura ergonomica Wiha SoftFinish® multicomponente con superficie antirotolamento.

Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, brunito.

Lama: Isolamento di protezione spruzzato direttamente sulla lama ed integrato completamente nella lama nella zona anteriore.

Nei lunghi lavori di avvitamento a mano i polsi e i muscoli vengono fortemente sollecitati. Il rimedio è il giravite SoftFinish® di forma particolarmente ergonomica che assicura una trasmissione ottimale della forza esercitata dalla mano. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La protezione antisdrucciolo e il simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura assicurano un lavoro efficiente. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. I giravite isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36333

Codice componente
36333
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.64 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN EN 60900 Deportanza Intaglio|Pozidriv Standard EN EN 60900
Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Proprietà dei materiali temprato|brunito Tipo prodotto Kit di cacciaviti
Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso Standard IEC 60900:2004
Articolo ESD No Confezione blister Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, slimFix, A taglio, positivo-negativo/Pozidriv, il codice articolo è il seguente: 36333.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36333.

Supporto tecnico