Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametro impugnatura(mm) | 23 | Lunghezza complessiva(mm) | 164 | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Confezione blister | No | Articolo VDE | Sì | con batteria | No |
Lunghezza lama visibile(mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
TORX® 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali