Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, A taglio,

Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, A taglio,

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 3.0 mm x 100 mm (00821)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 4.0 mm x 100 mm (00823)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 5.5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 6.5 mm x 150 mm (00829)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00833

Codice componente
00833
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.96 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, A taglio,, il codice articolo è il seguente: 00833.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00833.

Supporto tecnico