Wiha Giravite SoftFinish®, a taglio con lama circolare corta

Wiha Giravite SoftFinish®, a taglio con lama circolare corta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Buona accessibilità agli spazi ristretti grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite.

Impiego: Particolarmente adatto per lavorare in spazi ristretti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26964
26965
26966
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro lama rotonda
(mm)
Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)

5.53 €

1 5 giorni 40.84

5.61 €

1 5 giorni 5.515.5

6.04 €

1 5 giorni 6.51.26.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 34 Lunghezza complessiva(mm) 81 Articolo ESD No
Confezione blister No Articolo VDE No con batteria No
Lunghezza lama visibile(mm) 25

Supporto tecnico