Wiha Set di giravite SoftFinish® ESD

Wiha Set di giravite SoftFinish® ESD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Adatto per lavori su componenti a rischio di elettrizzazione.

Durante i lavori su componenti elettronici si corre il rischio di danneggiarli irreparabilmente. Con il giravite SoftFinish® ESD questo problema appartiene al passato. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I giravite ESD sono prodotti conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. I giravite hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm. Sono inoltre caratterizzati dal loro raffinato concetto di grandezze delle impugnature. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

IEC 61340-5-1.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® ESD A taglio 3.0 mm x 100 mm (27150)
  • 1x Giravite SoftFinish® ESD A taglio 4.0 mm x 100 mm (27151)
  • 1x Giravite SoftFinish® ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184)
  • 1x Giravite SoftFinish® ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185)
  • 1x Giravite SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27252

Codice componente
27252
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.20 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN EN 61340-5-1 Deportanza Intaglio|Phillips Standard EN EN 61340-5-1
Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Proprietà dei materiali temprato|cromatura opaca Tipo prodotto Kit di cacciaviti
Gamma di utilizzo (cacciaviti) ESD Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso Standard Conforme a IEC 61340-5-1
Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish® ESD, il codice articolo è il seguente: 27252.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27252.

Supporto tecnico