Wiha Set di giravite SoftFinish® ESD

Wiha Set di giravite SoftFinish® ESD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Per tutti i lavori su componenti a rischio di danneggiamento da scariche elettrostatiche.

IEC 61340-5-1.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® ESD TORX® T6 x 60 mm (27149)
  • 1x Giravite SoftFinish® ESD TORX® T8 x 60 mm (22436)
  • 1x Giravite SoftFinish® ESD TORX® T9 x 60 mm (27145)
  • 1x Giravite SoftFinish® ESD TORX® T10 x 80 mm (27144)
  • 1x Giravite SoftFinish® ESD TORX® T15 x 80 mm (27146)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27253

Codice componente
27253
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.16 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish® ESD, il codice articolo è il seguente: 27253.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27253.

Supporto tecnico