Wiha Set di giravite SoftFinish®,

Wiha Set di giravite SoftFinish®,

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Ideale per applicazioni a secco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26113
26146
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Deportanza Standard

41.57 €

1 5 giorni -Intaglio|Phillips|Pozidriv-

51.87 €

1 5 giorni DIN ISO 8764Phillips|PozidrivISO 8764

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) Acciaio al cromo-vanadio molibdeno di alta qualità. Indurito. Cromato opaco Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Proprietà dei materiali temprato|cromatura opaca
Tipo prodotto Kit di cacciaviti Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso
Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico