Wiha Giravite SoftFinish®, Chiave a tubo esagonale con lama circolare corta

Wiha Giravite SoftFinish®, Chiave a tubo esagonale con lama circolare corta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Adatto particolarmente per lavori in ambienti stretti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01076
01078
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Esagono esterno
(mm)

7.08 €

1 5 giorni 3017685.5

8.93 €

1 5 giorni 36183117

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 65

Supporto tecnico