Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio con attacco esagonale,

Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio con attacco esagonale,

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Migliore maneggevolezza: Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa.

Impiego: Ideale per applicazioni a secco.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® 3.5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x Giravite SoftFinish® 4.5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x Giravite SoftFinish® 5.5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x Giravite SoftFinish® 7.0 mm x 125 mm (00735)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama esagonale e attacco esagonale PH1 x 80 mm (00764)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama esagonale e attacco esagonale PH2 x 100 mm (00765)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21248

Codice componente
21248
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.19 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio con attacco esagonale,, il codice articolo è il seguente: 21248.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21248.

Supporto tecnico