Soddisfa le vostre esigenze: Profili e dimensioni più comuni in un set compatto.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Nei lunghi lavori di avvitamento a mano i polsi e i muscoli vengono fortemente sollecitati. Il rimedio è il giravite SoftFinish® di forma particolarmente ergonomica che assicura una trasmissione ottimale della forza esercitata dalla mano. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La protezione antisdrucciolo e il simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura assicurano un lavoro efficiente. Grazie alla sua presa ottimale, il giravite SoftFinish® è ideale per applicazioni in ambienti asciutti. La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07152
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio,, il codice articolo è il seguente: 07152.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07152.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali