Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Migliore maneggevolezza: Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa.
Impiego: Particolarmente adatto per applicazioni in ambienti asciutti nell'industria e nell'artigianato. Ideale per sbloccare viti bloccate e trasmettere coppie meccaniche maggiori.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21250
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio, con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio,, il codice articolo è il seguente: 21250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali