Wiha Set di giravite SoftFinish®, Tamper Resistant (con foro)

Wiha Set di giravite SoftFinish®, Tamper Resistant (con foro)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Per avvitare viti di sicurezza TORX® Tamper Resistant.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare T10H x 80 mm (01300)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare T15H x 80 mm (01301)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare T20H x 100 mm (01302)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare T25H x 100 mm (01303)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare T30H x 115 mm (01305)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare T40H x 130 mm (01306)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24506

Codice componente
24506
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.32 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza TORX BO Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Proprietà dei materiali temprato|cromatura opaca
Tipo prodotto Kit di cacciaviti Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso
Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish®, Tamper Resistant (con foro), il codice articolo è il seguente: 24506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24506.

Supporto tecnico