Wiha Giravite SoftFinish® electric slimFix

Wiha Giravite SoftFinish® electric slimFix

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Vantaggi: Grazie all'isolamento di protezione integrato si possono raggiungere ed azionare anche elementi a vite ed a molla in profondità.

Norme: DIN ISO 8764-PH.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

35394

Codice componente
35394
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.29 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 36 Lunghezza complessiva(mm) 218 Articolo ESD No
Confezione blister No Phillips 1 PH2 Articolo VDE
con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 100

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish® electric slimFix, il codice articolo è il seguente: 35394.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 35394.

Supporto tecnico