Wiha Giravite SoftFinish® electric slimFix, A taglio

Wiha Giravite SoftFinish® electric slimFix, A taglio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Nei lunghi lavori di avvitamento a mano i polsi e i muscoli vengono fortemente sollecitati. Il rimedio è il giravite SoftFinish® di forma particolarmente ergonomica che assicura una trasmissione ottimale della forza esercitata dalla mano. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La protezione antisdrucciolo e il simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura assicurano un lavoro efficiente. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. I giravite isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35390
35391
35446
35501
39559
39560
39561
39562
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama L (mm) Lunghezza lama
(mm)
Spessore lama
(mm)
Tipo lama Larghezza lama
(mm)
Norma DIN Deportanza Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Misura impugnatura
(mm)
Materiale (dettagli) Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Misura
(mm)
Standard Tipo (varie) Lunghezza complessiva
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio 1
(mm)
Confezione blister Scanalato 1
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza lama visibile
(mm)

10.20 €

1 5 giorni --------30-----------211No0.8No4No100

12.33 €

1 5 giorni --------36-----------243No1No5.5No125

8.56 €

1 5 giorni --------23-----------204No0.6No3.5No100

11.15 €

1 5 giorni 1111251.0|1Profilo rotondo4.5DIN 7437|DIN 5264|DIN ISO 2380|DIN EN 60900FessuraEN 6090030(L x ø) 111 x 30Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno. indurito completamente. brunito.Acciaio al cromo moli vanadiotemprato|brunito236Cacciavite scanalatoVDEImpugnatura per utensili multiuso4.5DIN 7437/DIN 5264/DIN ISO 2380/IEC 60900:2004Design VDE--------

9.80 €

1 5 giorni ---------------------No-3.5No-

11.43 €

1 5 giorni ---------------------No-4No-

12.40 €

1 5 giorni ---------------------No-4.5No-

13.56 €

1 5 giorni ---------------------No-5.5No-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico