Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Anyag: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, brunito, isolato
Norme: DIN ISO 8764-PH.
marchio VDE e GS
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
36536 |
36538 |
36539 |
36540 |
36541 |
36542 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | TORX® 1 | Lunghezza lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | 5 giorni | 23 | 204 | T10 | 100 | |||
12.03 € | 1 | 5 giorni | 30 | 211 | T20 | 100 | |||
12.41 € | 1 | 5 giorni | 36 | 243 | T25 | 125 | |||
12.99 € | 1 | 5 giorni | 36 | 243 | T27 | 125 | |||
13.67 € | 1 | 5 giorni | 36 | 243 | T30 | 125 | |||
14.53 € | 1 | 5 giorni | 36 | 268 | T40 | 150 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
TORX® 1
Lunghezza lama visibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali