Lavoro semplificato: Con un solo profilo TORX® si è equipaggiati per ogni caso applicativo.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..
Vantaggi: Grazie all'isolamento di protezione integrato si possono raggiungere ed azionare anche elementi a vite ed a molla in profondità.
Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, brunito.
Lama: Isolamento di protezione spruzzato direttamente sulla lama ed integrato completamente nella lama nella zona anteriore.
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41141 |
41142 |
41143 |
41144 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | TORX® antimanomissione 1 | Lunghezza lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | 5 giorni | 23 | 204 | T10H | 100 | |||
12.72 € | 1 | 5 giorni | 30 | 211 | T15H | 100 | |||
13.23 € | 1 | 5 giorni | 30 | 211 | T20H | 100 | |||
13.65 € | 1 | 5 giorni | 36 | 243 | T25H | 125 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
TORX® antimanomissione 1
Lunghezza lama visibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali