Wiha Giravite SoftFinish® electric, Chiave a tubo esagonale

Wiha Giravite SoftFinish® electric, Chiave a tubo esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00855
00856
00857
00858
00859
00860
00861
00862
00864
00868
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Esagono esterno
(mm)
-

10.77 €

1 5 giorni 3023611.25

10.77 €

1 5 giorni 3023611.25.5

10.77 €

1 5 giorni 3023612.26

12.56 €

1 5 giorni 3624314.57

13.32 €

1 5 giorni 3624315.28

14.08 €

1 5 giorni 36243169

15.03 €

1 5 giorni 3624317.210
-

16.36 €

1 5 giorni 4124319.211

19.57 €

1 5 giorni 4124322.213
-

24.48 €

1 5 giorni 4124327.217

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 125

Supporto tecnico