Wiha Giravite SoftFinish® electric, Positivo-negativo/Phillips

Wiha Giravite SoftFinish® electric, Positivo-negativo/Phillips

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Impiego: Nessuno slittamento e migliore trasmissione della coppia con viti per morsetti, p.es. nei quadri elettrici, cassette per fusibili e morsettiere.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30715
30716
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)
Phillips PlusMinus

10.87 €

1 5 giorni 36218100SL/PH2

8.79 €

1 5 giorni 3019180SL/PH1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria No

Supporto tecnico