Wiha Giravite SoftFinish® electric, A taglio

Wiha Giravite SoftFinish® electric, A taglio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00819
00820
00821
00822
00823
00824
00825
00826
00827
00828
00829
00830
00831
00832
38009
38010
38011
39579
43385
43386
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Forza di taglio 1
(mm)
Confezione blister Scanalato 1
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)
-

5.75 €

1 5 giorni 231640.4No260
-

5.67 €

1 5 giorni 231790.4No2.575
-

5.67 €

1 5 giorni 232040.5No3100
-

5.87 €

1 5 giorni 232040.6No3.5100

7.23 €

1 5 giorni 302110.8No4100
-

8.13 €

1 5 giorni 302361No4.5125
-

9.00 €

1 5 giorni 302861No4.5175

9.12 €

1 5 giorni 362431No5.5125
-

10.13 €

1 5 giorni 362931No5.5175
-

9.63 €

1 5 giorni 362681.2No6150

10.40 €

1 5 giorni 362681.2No6.5150

12.09 €

1 5 giorni 412991.2No8175

12.25 €

1 5 giorni 412991.6No8175
-

15.49 €

1 5 giorni 413241.6No10200

6.89 €

1 5 giorni 231790.42.575

8.47 €

1 5 giorni 302110.84100

10.36 €

1 5 giorni 3624315.5125

6.89 €

1 5 giorni 232040.53100

7.00 €

1 5 giorni 231640.4260

9.36 €

1 5 giorni 3023614.5125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE con batteria No

Supporto tecnico