Wiha Giravite SoftFinish® ESD, A taglio

Wiha Giravite SoftFinish® ESD, A taglio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Adatto per lavori su componenti a rischio di elettrizzazione.

Durante i lavori su componenti elettronici si corre il rischio di danneggiarli irreparabilmente. Con il giravite SoftFinish® ESD questo problema appartiene al passato. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I giravite ESD sono prodotti conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. I giravite hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm. Sono inoltre caratterizzati dal loro raffinato concetto di grandezze delle impugnature. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08179
08182
08183
27150
27151
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)

5.17 €

1 5 giorni 231792.50.42.575

10.08 €

1 5 giorni 302365.515.5125

11.69 €

1 5 giorni 3626861.26.5150

5.84 €

1 5 giorni 2320430.53100

6.73 €

1 5 giorni 3021140.84100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico