Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Impiego: Per es. nell'avvitamento di fascette stringitubi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
01437 |
01438 |
01439 |
01440 |
01443 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza lama visibile (mm) | Esagono esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | 5 giorni | 30 | 261 | 9 | 150 | 6 | ||
18.05 € | 1 | 5 giorni | 36 | 268 | 11 | 150 | 7 | ||
18.05 € | 1 | 5 giorni | 36 | 268 | 12 | 150 | 8 | ||
19.31 € | 1 | 5 giorni | 41 | 293 | 14 | 175 | 10 | ||
21.41 € | 1 | 5 giorni | 41 | 293 | 19 | 175 | 13 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza lama visibile(mm)
Esagono esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali