Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Impiego: Ideale per applicazioni a secco.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
01092 |
01093 |
01095 |
01098 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro esterno (mm) | Testa esagonale | Esagono esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 1 | 5 giorni | 36 | 238 | 11 | 10 | 7 | ||
10.08 € | 1 | 5 giorni | 36 | 238 | 12 | 10 | 8 | ||
11.52 € | 1 | 5 giorni | 36 | 238 | 14.5 | 10 | 10 | ||
14.83 € | 1 | 5 giorni | 41 | 246 | 19 | 13 | 13 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 125 |
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro esterno(mm)
Testa esagonale
Esagono esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali