Wiha Giravite SoftFinish®, Esagonale con lama esagonale

Wiha Giravite SoftFinish®, Esagonale con lama esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Ideale per applicazioni a secco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26191
32264
32265
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)
Esagono interno
(mm)

2.99 €

1 5 giorni 179753

3.19 €

1 5 giorni 164601.5

2.95 €

1 5 giorni 164602

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 23 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No

Supporto tecnico