Wiha Giravite SoftFinish®, MagicRing®, Testa sferica esagonale MagicRing® con lama esagonale

Wiha Giravite SoftFinish®, MagicRing®, Testa sferica esagonale MagicRing® con lama esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Aumento dell'efficienza: Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Per avvitare e serrare viti in punti di difficile accesso.

Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Anyag: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, cromatura opaca

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26077

Codice componente
26077
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.95 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 23 Lunghezza complessiva(mm) 204 Articolo ESD No
Confezione blister No Articolo VDE No con batteria No
Lunghezza lama visibile(mm) 100 Esagono interno(mm) 3

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish®, MagicRing®, Testa sferica esagonale MagicRing® con lama esagonale, il codice articolo è il seguente: 26077.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26077.

Supporto tecnico