Wiha Giravite SoftFinish® con lama circolare

Wiha Giravite SoftFinish® con lama circolare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Ideale per applicazioni a secco.

DIN ISO 8764-PH.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00754
00756
00757
00759
00760
00762
03738
03739
27756
27757
27758
39602
39603
43382
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Confezione blister Phillips 1 Lunghezza lama visibile
(mm)

4.96 €

1 5 giorni 231643NoPH060

5.81 €

1 5 giorni 301914.5NoPH180

7.69 €

1 5 giorni 303114.5NoPH1200

8.21 €

1 5 giorni 362186NoPH2100

9.67 €

1 5 giorni 363186NoPH2200

11.81 €

1 5 giorni 412748NoPH3150

8.80 €

1 5 giorni 304114.5NoPH1300

10.77 €

1 5 giorni 364186NoPH2300

5.59 €

1 5 giorni 232043NoPH0100

6.67 €

1 5 giorni 302114.5NoPH1100

9.28 €

1 5 giorni 362686NoPH2150

7.05 €

1 5 giorni 301914.5PH180

9.44 €

1 5 giorni 362186PH2100

6.20 €

1 5 giorni 231643PH060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No con batteria No

Supporto tecnico