Wiha Giravite SoftFinish® con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

Wiha Giravite SoftFinish® con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Migliore maneggevolezza: Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa.

Impiego: Ideale per applicazioni a secco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03237
03238
03239
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Testa esagonale Phillips 1 Lunghezza lama visibile
(mm)
Diametro Lama esagonale
(mm)

10.75 €

1 5 giorni 301868PH1805

15.01 €

1 5 giorni 3621310PH21006

22.07 €

1 5 giorni 4126813PH31508

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico