Wiha Giravite SoftFinish®, a taglio con lama esagonale

Wiha Giravite SoftFinish®, a taglio con lama esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Migliore maneggevolezza: Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa.

Impiego: Ideale per applicazioni a secco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00731
00732
00733
00734
00735
00736
00737
00738
00739
00740
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Testa esagonale Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)
Diametro Lama esagonale
(mm)

5.08 €

1 5 giorni 30186-0.63.5754

6.61 €

1 5 giorni 30201-0.84.5904

9.04 €

1 5 giorni 36213815.51005

9.88 €

1 5 giorni 36238101.26.51256

9.88 €

1 5 giorni 36238101.171256

13.11 €

1 5 giorni 41268131.281508

13.11 €

1 5 giorni 41268131.491508

15.77 €

1 5 giorni 41293131.6101758

18.92 €

1 5 giorni 413181621220010

21.67 €

1 5 giorni 41368162.51425010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico