Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Impiego: Per tutte le viti TORX® in punti di difficile accesso.
Vantaggi: La testa sferica TORX® permette avvitamenti disassati fino a 25°.
Vantaggi: Con profilo TORX® prolungato dietro la testa sferica.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
32251 |
32252 |
32253 |
32254 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | TORX® 1 | Lunghezza lama visibile (mm) | Diametro Lama esagonale (mm) | Diametro Lama esagonale (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.16 € | 1 | 5 giorni | 23 | 184 | T10 | 60 | 3.2 | 1/8" | |||
8.37 € | 1 | 5 giorni | 30 | 191 | T15 | 80 | 3.6 | 9/64" | |||
8.47 € | 1 | 5 giorni | 30 | 211 | T20 | 80 | 4 | 5/32" | |||
8.93 € | 1 | 5 giorni | 36 | 218 | T25 | 100 | 4.8 | 3/16" |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
TORX® 1
Lunghezza lama visibile(mm)
Diametro Lama esagonale(mm)
Diametro Lama esagonale(Inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali