Wiha Giravite SoftFinish® MagicSpring® con lama circolare

Wiha Giravite SoftFinish® MagicSpring® con lama circolare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Riduzione dei tempi: La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magnete.

Impiego: Per avvitare e serrare viti TORX® in punti di difficile accesso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27736
27737
27738
27739
27740
27741
27742
27743
27744
27745
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
TORX® 1 Lunghezza lama visibile
(mm)

6.89 €

1 5 giorni 231643.5T660

6.45 €

1 5 giorni 231643.5T760

6.45 €

1 5 giorni 231643.5T860

7.29 €

1 5 giorni 301714T960

7.47 €

1 5 giorni 301914T1080

7.69 €

1 5 giorni 301914T1580

8.03 €

1 5 giorni 362184T20100

8.37 €

1 5 giorni 362184.5T25100

9.60 €

1 5 giorni 362336T30115

10.65 €

1 5 giorni 412547T40130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico