Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Impiego: Per viti con testa triangolare DIN 22424 e dadi triangolari DIN 22425.
DIN 22416.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26213 |
26214 |
26216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro esterno (mm) | Teste triangolari | Triangolo esterno larghezza sugli spigoli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01 € | 1 | 5 giorni | 30 | 236 | 13 | M5 | 8.3 | ||
17.48 € | 1 | 5 giorni | 36 | 243 | 18 | M8 | 12.05 | ||
13.87 € | 1 | 5 giorni | 30 | 236 | 16 | M6 | 10.05 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 125 |
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro esterno(mm)
Teste triangolari
Triangolo esterno larghezza sugli spigoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali