Impiego: Per tutti i lavori su componentia rischio di elettricità statica, in particolare in punti angusti.
Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3
Impugnatura: IEC 61340-5-1.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29463
Diametro impugnatura(mm) | 34 | Lunghezza complessiva(mm) | 65 | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Confezione blister | No | Articolo VDE | No | con batteria | No |
Esagono esterno (Pollice) | 1/4" | Diametro dell'impugnatura | 57 |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti magnetico, Stubby, 1/4", il codice articolo è il seguente: 29463.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29463.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali