Wiha Giravite con set di portainserti slimVario® electric, Stubby

Wiha Giravite con set di portainserti slimVario® electric, Stubby

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Impugnatura compatta - massima potenza.

Aumento dell'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Aumento della sicurezza: Lavoro protetto in condizioni di spazio ristretto.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Ideale per lavorare in condizioni di spazio ridotto.

Per applicazioni elettriche in un ambiente di lavoro ristretto gli artigiani necessitano di giravite corti e maneggevoli, per cui spesso l'impugnatura viene accorciata o si lavora con giravite non isolati - a spese della propria sicurezza. Con il giravite corto isolato Stubby, Wiha offre l'ottimale soluzione del problema per questo caso applicativo. Grazie alla sua lunghezza complessiva di soli 105 mm, è perfetto per lavorare in spazi ristretti. Il giravite corto è inoltre compatibile al 100% con gli slimBit e copre così tutta una serie di profili delle viti. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. L'impugnatura Stubby e gli slimBit vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Gli slimBit 6 mm devono essere utilizzati solo nel portainserti slimVario® e nel portainserti slimTorque VDE (sistema dinamometrico VDE).

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite con portainserti SoftFinish® electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41230

Codice componente
41230
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.08 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con set di portainserti slimVario® electric, Stubby, il codice articolo è il seguente: 41230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41230.

Supporto tecnico