Wiha Giravite con portainserti a magazzino magnetico, Assortiti con 8 inserti, 1/4"

Wiha Giravite con portainserti a magazzino magnetico, Assortiti con 8 inserti, 1/4"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3.

Impiego: L’alternativa alla serie di giravite.

Impiego: 8 profili in un giravite.

Impiego: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

Portainserti: In acciaio inossidabile, con potente magnete permanente.

Inserti: Inserti Standard 25 mm.

Impugnatura: Impugnatura ergonomica Wiha SoftFinish® multicomponente con superficie antirotolamento.

Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

Contenuto:

  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T25 (01719)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32901
33007
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Confezione blister

26.25 €

1 5 giorni No

27.20 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No con batteria No

Supporto tecnico