Wiha Giravite con set di portainserti SoftFinish® slimVario® electric

Wiha Giravite con set di portainserti SoftFinish® slimVario® electric

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Impiego: Per l'avvitamento in aree con elementi sotto tensione fino a 1.000 V AC.

Nel lavoro quotidiano su elementi sotto tensione, spesso l'elettricista è confrontato con diversi profili di vite. Con l'impugnatura giravite SoftFinish® e gli slimBit intercambiabili si possono effettuare diverse applicazioni con un unico strumento, senza la necessità di disporre di un giravite diverso per ogni profilo. L'impugnatura giravite di forma ergonomica con protezione antisdrucciolo si tiene inoltre bene in mano e protegge i tendini e le articolazioni durante il lavoro. Grazie alla Wiha slimTechnology gli slimBit contenuti con la loro lama più slanciata fino al 33% sono in grado di raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. L'impugnatura isolata del giravite e gli slimBit vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite con portainserti SoftFinish® electric slimVario per slimBit (41927)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43449

Codice componente
43449
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.53 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con set di portainserti SoftFinish® slimVario® electric, il codice articolo è il seguente: 43449.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43449.

Supporto tecnico