Wiha Giravite con portainserti SoftFinish®

Wiha Giravite con portainserti SoftFinish®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Uscita: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.

Impiego: Per avvitamenti disassati.

Portainserti: Con anello elastico.

Impugnatura: Impugnatura multicomponente Wiha SoftFinish® con superficie antirotolamento.

Lama: Filo intrecciato rivestito in plastica.

Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01479

Codice componente
01479
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.03 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 36 Lunghezza complessiva(mm) 265 Articolo ESD No
Confezione blister No Articolo VDE No con batteria No
Lunghezza lama visibile(mm) 150 Esagono esterno (Pollice) 1/4"

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti SoftFinish®, il codice articolo è il seguente: 01479.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01479.

Supporto tecnico