Wiha Giravite con portainserti SoftFinish® electric slimVario per slimBit

Wiha Giravite con portainserti SoftFinish® electric slimVario per slimBit

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per l'avvitamento in aree con elementi sotto tensione fino a 1.000 V AC.

Nel lavoro quotidiano su elementi sotto tensione, spesso l'elettricista è confrontato con diversi profili di vite. Con l'impugnatura giravite SoftFinish® e gli slimBit intercambiabili si possono effettuare diverse applicazioni con un unico strumento, senza la necessità di disporre di un giravite diverso per ogni profilo. L'impugnatura giravite di forma ergonomica con protezione antisdrucciolo si tiene inoltre bene in mano e protegge i tendini e le articolazioni durante il lavoro. Grazie alla Wiha slimTechnology gli slimBit contenuti con la loro lama più slanciata fino al 33% sono in grado di raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. L'impugnatura isolata del giravite e gli slimBit vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite con portainserti SoftFinish® electric slimVario per slimBit 6.0 mm (34577)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Inserto slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Inserto slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio 3.0 mm (34745)
  • 1x Borsa pieghevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
34577
36068
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)
Esagono esterno
(mm)

23.33 €

1 5 giorni 3016013506

78.91 €

1 5 giorni -----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria No

Supporto tecnico